??
CAD-Modellauswahl
K1175.24012001
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1175 - Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm
Stückliste
K1175.24012001
BESTKIPP
Bestellnummer
K1175.24012001
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
Ausführung
Feder öffnend
AUSF1
Ausführung 1
blank
A
Breite
40 mm
A1
Abstand
22.7 mm
B
Länge
120 mm
B1
Abstand
60 mm
D
Durchmesser
4 mm
D1
Durchmesser
4 mm
S
Dicke
1.5 mm
F1
1970 N
F2
5420 N
GEW
Gewicht ca.
0.0392 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245430734
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions